Automatizace pro textilní průmysl

Hledáte robustní a výhodné komponenty pro výrobu spolehlivých a nákladově optimalizovaných textilních strojů? Standardní výrobky Festo obsahují kompletní šíři sortimentu v pneumatické a elektrické automatizaci. Můžete také získat specifické výrobky a hotová řešení připravená k přímé instalaci, abyste mohli individuálně a přizpůsobivě plnit požadavky svých zákazníků. Své procesní náklady můžete také snížit se sadami PrePack nebo třeba rychlou reakcí na požadavky poprodejního servisu.

Náš příspěvek k Vašim textilním strojům:

  • cenově atraktivní a robustní výrobky pro všechny obory textilního průmyslu:
    předení, pružné tkaniny, tkaní, kruhové pletení, ploché pletení, bělení, barvení nebo povrstvování
  • smontované jednotky např. válec se šroubením, čidly a patkovým upevněním
  • řešení podle Vašeho přání: od popisu na hadicích přes PrePacks a PreAssemblies až po sestavy a systémy připravené k přímé instalaci
  • globální prodejní a servisní síť pro kompetentní pomoc po celém světě

Praktický příklad: pneumatická pružina jako brzda osnovního válu

Zákazník: Schweizer Wernli AG

Výrobce vysoce kvalitních obvazových materiálů:

  • kohezivní a adhezivní elastické obvazy: fixační, kompresní a univerzální obvazy
  • vynálezce barevných obvazů
  • podíl exportu 85 % do více než 30 zemí
  • výroba v Rothristu s přibližně 60 zaměstnanci

Projekt:

Alternativní řešení pro napínání osnovních válů ve stavech bez použití mechanických závaží nebo pružin.

Požadavky

  • brzda osnovního válu ve stavech
  • zajištění stálého a regulovaného napětí příze
  • jednoduché a kompaktní řešení se snadnou obsluhou
  • čistá aplikace pro ochranu vysoce kvalitní látky
  • automatická regulace napnutí vlákna ve stavu

Řešení

  • osnovní vály jsou napnuty pneumatickou pružinou, tvořenou pneumatickým svalem s redukčním ventilem
  • sval je neustále pod tlakem a může být provozován ve stejné poloze po celé dny, aniž by se zablokoval.
  • Tažná síla se nastavuje redukčním ventilem.
  • Pohyb svalu bez tření umožňuje jemné nastavení síly na třecí pás a tím i na napnutí vlákna.

Další relevantní výrobky pro textilní průmysl

Seznam výrobků

Řešení na zakázku pro textilní průmysl

Chcete zjednodušit a zabezpečit své procesy a přitom ušetřit čas a náklady? Pak Vám pomůžeme s našimi individuálními řešeními – přesně na míru potřebám textilního průmyslu.

PrePacks

Snížíte náklady na nákup a logistiku:

Jednoduše sestavíte několik jednotlivých dílů a vše dostanete v jednom obalu a pod jediným číslem dílu.

PreAssemblies

Smontované celky dále snižují náročnost montáže. Od jednotky připravené k přímé instalaci až po celé sestavy a subsystémy.

Nástroje pro konstruktéry jako například Festo Design Tool FDT pomáhají při výběru a výpočtu, konfiguraci i objednávce.

Více se dozvíte v našem letáku o kompetencích: Services and Supports (PDF)

Pro speciální aplikace: modifikace nebo vývoj nového výrobku

Výrobky přesně podle Vašeho zadání – samozřejmě: Pro použití v textilních strojích často stačí malé úpravy standardních komponentů. Někdy potřebujete nový výrobek přesně podle Vašich požadavků.

Naši odborníci realizují obojí v kreativním dialogu s Vámi.