Stále více odborníků napříč různými odvětvími hraje klíčovou roli při zajištění správného fungování elektrických systémů a technologií. Rozšíření technologického školení v oblasti elektrotechniky pro rostoucí počet studentů vyžaduje nepřetržitou aktualizaci obsahu, vytváření poutavých praktických zážitků z učení a zohlednění různých úrovní dovedností a kariérních cílů.
Co kdyby existoval způsob, jak tyto výzvy zjednodušit?
Osnova elektrotechniky je strukturovaný, ale flexibilní rámec školení, který pomáhá učitelům rozvíjet elektrotechnické dovednosti připravené pro pracovní úkoly. Obsahuje klíčové kompetence potřebné pro instalace, údržbu, odstraňování problémů a opravy.
Předem připravené vzdělávací programy v Portálu Festo LX poskytují jasnou cestu od znalostí k praktickému odbornému umu prostřednictvím skutečných vzdělávacích zkušeností.
Osnova je uspořádána do modulárních vzdělávacích programů, které pomáhají učitelům vytvořit, rozšířit a přizpůsobit školení v oblasti elektrotechniky.
Tyto vzdělávací programy, rozdělené podle témat a úrovně znalostí, kombinují digitální semináře, videa, praktická školení, uživatelské příručky a další vzdělávací zdroje do strukturovaných vzdělávacích plánů, které krok za krokem rozvíjejí konkrétní kompetence:
1. Začněte se základními dovednostmi v oblasti elektrotechniky.
2. Rozviňte praktické technické kompetence.
3. Přidejte pokročilá témata z oblasti elektrotechniky.
4. Rozšiřte působnost do specializovaných aplikačních oblastí.
Použijte nabízené programy nebo je přizpůsobte svým studentům, požadavkům programu a cílům školení.
Vzdělávací program: Průmyslová elektroinstalace
Vzdělávací program: Elektrické stroje
Vzdělávací program: Elektrické stroje – EU
eLab seminář: Frekvenční měniče – EU
Vzdělávací program: Korekce účiníku
Vzdělávací program: Základy energetických systémů
Vzdělávací program: Chytrá síť – ochrana a řídicí mechanismy
Výhody vzdělávacího programu jsou přínosné jak pro pedagogy, tak pro studenty, protože umožňují strukturované, průmyslově relevantní školení a připravují studenty na úspěšnou kariéru v moderních elektrických oborech.
Většina vzdělávacích programů zahrnuje praktické experimenty, které propojují teorii s praxí, zlepšují dovednosti v řešení problémů a budují sebedůvěru – nezbytné pro odborné znalosti a úspěch v průmyslu.
Níže naleznete některé z nejrelevantnějších vzdělávacích systémů pro učební osnovu v oblasti elektrotechniky. Nicméně, je k dispozici mnohem více možností v závislosti na programech a seminářích, které si vyberete. Příslušné systémy jsou uvedeny na začátku každého semináře na platformě Festo LX.