MecLab: kompletní celek

MecLab představuje kompaktní úvod do světa průmyslové automatizační techniky a představuje modulární výukový systém pro technické vzdělávání. Každou stanici tvoří reálný prvek automatizace a lze ji použít samostatně nebo v kombinaci s ostatními.

Jednotlivé stanice se mohou propojit do složitějších výrobních linek . Vznikají souvislé procesní řetězce, které napodobují skutečné postupy v průmyslu a poskytují rozmanité možnosti pro práci ve formě projektů.

Po krátkém zaškolení mohou žáci se systémem MecLab pracovat samostatně. Analyzují procesy, plánují postupy, zavádějí řešení a dále celek optimalizují.

Díky výměně komponentů lze standardní cvičení přizpůsobivě rozšiřovat a měnit. Úlohy se přizpůsobí různým úrovním znalostí a mohou se průběžně upravovat.

Modulární a rozšiřitelný: MecLab roste s Vámi

MecLab je přizpůsobivý a snadno se rozšiřuje. Kromě tří základních stanic jsou k dispozici další moduly, například pro programování s mikrokontroléry (Arduino) nebo logickými řídicími systémy (LOGO!). Cíleně se přizpůsobí různým učebním plánům, úrovním znalostí a cílům výuky.

Portrét Dr. Sandry Funkové

„S MecLab docilujeme praktického a srozumitelného úvodu do automatizační techniky. Pro studenty je zásadní, aby technické souvislosti nejen teoreticky pochopili, ale také je aktivně vyzkoušeli a uplatnili v praxi.
Didaktický přístup vede studenty k objevování, plnění úkolů ve formě projektů a k používání reálného vybavení z praxe. Pomáháme vzdělávání v oblastech STEM (věda, technika, matematika) a významně přispíváme k předávání odborných znalostí i k osobnímu rozvoji studentů. Tyto kompetence mají zásadní význam jak pro hospodářskou výkonnost, tak pro další rozvoj společnosti.“

Dr. Sandra Funková
Curriculum Architect & MecLab, Festo Didactic

Cílové skupiny a oblasti použití

MecLab byl vyvinut konkrétně s cílem technického vzdělávání v oblasti automatizační techniky a reaguje na ústřední požadavky škol. Výuka probíhá v praktickém a motivujícím prostředí, ve kterém se aktivně osvojují technické znalosti.

Modulární struktura umožňuje přizpůsobovat se dané situaci – od postupných začátků až po práci na projektech – a cíleně budovat kompetence STEM, jako je řešení problémů a systémové myšlení.

Intuitivní obsluha snadno a rychle přivede studenty k samostatné práci, naučí se vyvíjet řešení v týmu a prakticky a poutavě si vyzkouší objevování technických souvislostí.

Učební plán a vzdělávací obsah

S MecLabu se studenti ponoří do světa průmyslové výroby – krok za krokem, didakticky promyšleně a motivačně.

Co se budou učit?

  • strukturu a činnost technických systémů
  • plánování, vývoj a dokumentaci
  • princip činnosti elektrické, elektronické a pneumatické automatizace
  • vývoj modelů a simulaci průmyslových procesů
  • programování a digitální řízení na počítači

Didaktická koncepce

Didaktická koncepce MecLabu vychází z moderních pedagogických principů a pomáhá učitelům při přípravě výuky.

Základní principy:

  • výuka zaměřená na kompetence
  • úkoly v rámci projektů
  • vzdělávání se zaměřením na praxi
  • kombinace vzdělávacích a digitálních platforem

Možnosti využití

MecLab se přizpůsobuje různému prostředí – od samostatného pracoviště přes skupinovou práci a projektové týmy až po kompletní sady pro celou skupinu. Modulární uspořádání dovoluje využití v závislosti na formě a cíli výuky a hodí se jak pro strukturovaná cvičení, tak pro práci na projektech. Kompaktní konstrukce také v případě potřeby umožňuje mobilní použití.

Software pro řízení a simulaci

K řízení, programování a simulaci stanic MecLab slouží software FluidSIM Light / MecLab. Používá se k vývoji a simulaci automatických procesů v mechatronice a automatizační technice a pomáhá studentům vytvářet, testovat a optimalizovat řídicí logiku.
Díky názorné simulaci průmyslových procesů lze srozumitelně znázornit technické souvislosti a následně je přímo prakticky uplatnit na stanicích MecLab.

FAQ – časté otázky týkající se MecLabu

Jaké předchozí znalosti by měli mít studenti?

Žádné – MecLab je připraven jako úvod do automatizace a je určen pro cílovou skupinu STEM.

Jak je systém napájen?

Podle varianty s 230 V nebo 110 V.

Lze MecLab rozšířit?

Ano – všechny stanice mají modulární konstrukci a lze je navzájem kombinovat.

Jsou k dispozici náhradní díly?

Ano, pro všechny stanice jsou k dispozici náhradní a rozšiřující komponenty.

Jak lze MecLab ovládat?

MecLab se standardně ovládá přes FluidSIM Light/MecLab .

Alternativně je možné ovládání také pomocí mikrokontroléru nebo řídicí jednotky LOGO!. Pro tyto varianty najdete u Festo Didactic vhodné nakonfigurované balíčky.

Mohu si dodatečně objednat licence FluidSIM Light / MecLab (Windows)?

Ano, je možné zakoupit další licence FluidSIM Light / MecLab pro Windows. Dodávají se výhradně jako licenční balíček s 8 licencemi.

Kde najdu doprovodné výukové materiály k MecLab?

Doprovodné výukové materiály pro stanice MecLab (548704/548705/548706) a systémy MecLab (549786/556276) jsou k dispozici zdarma.

Jaký je rozdíl mezi FluidSIM E/P/H a FluidSIM Light / MecLab?

FluidSIM E/P/H je plná verze softwaru s rozsáhlou výbavou pro oblasti elektrotechniky (E), pneumatiky (P) a hydrauliky (H).

FluidSIM Light / MecLab má poněkud omezené funkce, které jsou přizpůsobeny práci s MecLab.

Aktualizace z FluidSIM Light / MecLab na FluidSIM E/P/H není možná.

Kde najdu další informace o softwaru FluidSIM?

K softwaru FluidSIM je k dispozici řada videí, která se zabývají různými tématy, jako je GRAFCET, vytváření projektů a další základní i pokročilé funkce softwaru.

Kde si může FluidSIM Light / MecLab stáhnout?

Software FluidSIM Light / MecLab je k dispozici ke stažení zde.