CzechSkills

Účast na CzechSkills 2024 = vstupenka na EuroSkills Herning 2025!

Ano! Vítězné dvoučlenné týmy ze soutěžních oborů "Mechatronika" a "Průmysl 4.0" jsou automaticky kvalifikováni na mistrovství Evropy odborných dovedností - EuroSkills Herning 2025 a budou mít příležitost reprezentovat ČR na této prestižní mezinárodní soutěži. My - tým Festo tam budeme s Vámi - jako Váš patron, podpora, partner soutěže a především jako Váš fanoušek! Těšíme se na společné nezapomenutelné zážitky!

1. národní soutěž technických dovedností je za námi!

22. – 23. 11. 2024 proběhlo v Brně finále prvního ročníku soutěže CzechSkills.

Organizátorem soutěže - HKČR za podpory Letiště Praha a dalších více než stovky partnerů, jedním z nich jsme samozřejmě i my!

Zúčastnilo se více než 150 studentů i začínajících profesionálů ve věku 16 – 22 let ze sektorů výroby, stavebnictví, dopravy, služeb a strojírenství, kteří se postarali o atraktivní a dynamickou podívanou!

V našich dvou kategoriích Mechatronik a Průmysl 4.0 se bojovalo nejen o umístění na CzechSkills, ale také o kvalifikaci na EuroSkills 2025, které se bude konat 9. – 13. září 2025 v Dánsku.

Všem účastníkům z obou katergorií děkujeme za účast, za maximální nasazení

a týmovou práci.

Vítězným týmům gratulujeme ke skvělému výkonu a k postupu na EuroSkills!


Olympiáda technických dovedností poprvé v ČR!


22. - 23. 11. 2024 BVV, pavilon A1


1 a půldenní boj o kvalifikaci na evropský šampionát

17 oborů různých profesí - Mechatronika, I4.0, ad.


Soutěž je určena pro mládeže, žáků, studentů, nastupující generace ve věku 17-22 let


Přijďte s námi fandit svým dětem, kamarádům, studentům a vytvořte správnou soutěžní atmosféru!

Široká veřejnost vítána!


Program:

22. 11. 2024 - 1. soutěžní den: 8:30 - 17:00

23. 11. 2024 - 2. soutěžní den: 8:30 - 14:00

23. 11. 2024 - Slavnostní vyhlášení výsledků:18:00 - 20:00


CzechSkills 2024 – czechskills.cz