Schwenkantrieb DSM-T-63-270-CC-A-B
1145118
GTIN 4052568227623
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Baugröße
63
Theoretisches Drehmoment bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
80 Nm
Schwenkwinkel
0 deg - 240 deg
Positionserkennung
für Näherungsschalter