Steckverbindung QSM-3-100
130757
GTIN 4052568024789
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
für Schlauch Außen-Ø 3 mm
Pneumatischer Anschluss 2
für Schlauch Außen-Ø 3 mm
Temperaturabhängiger Betriebsdruck
-0.95 bar - 14 bar
Umgebungstemperatur
-10 °C - 80 °C
Nennweite
1.9 mm