Balggreifer DHEB-8-E-D-S-P

1320776

GTIN 4052568229962

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Min. Öffnungszeit bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
10 ms
Min. Schließzeit bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
30 ms
Min. zu greifender Durchmesser
8 mm
Max. zu greifender Durchmesser
11 mm
Richtwert Nutzlast
0.08 kg