Balggreifer DHEB-51-E-U-S-L
1320807
GTIN 4052568230272
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Min. Öffnungszeit bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
30 ms
Min. Schließzeit bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
70 ms
Min. zu greifender Durchmesser
54 mm
Max. zu greifender Durchmesser
68 mm
Richtwert Nutzlast
2.5 kg