Balggreifer DHEB-22-E-U-E-L

1320814

GTIN 4052568230340

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Min. Öffnungszeit bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
30 ms
Min. Schließzeit bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
60 ms
Min. zu greifender Durchmesser
24 mm
Max. zu greifender Durchmesser
31.5 mm
Richtwert Nutzlast
0.32 kg