Cartridge QSPKG10-3
132621
GTIN 4052568028046
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
Cartridge 10 mm
Pneumatischer Anschluss 2
für Schlauch Außen-Ø 3 mm
Umgebungstemperatur
-5 °C - 60 °C
Nennweite
1.6 mm