Magnetventil MDH-5/2-3/4-D-4
14544
GTIN 4052568112516
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
5/2 monostabil
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
6000 l/min
Pneumatischer Anschluss 1
Anschlussplatte Größe 4 nach ISO 5599-1
Betätigungsart
elektrisch