Handschiebeventil VBOH-32-G38
1482679
GTIN 4052568106201
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
3/2 bistabil
Pneumatischer Anschluss 1
G3/8
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
2201 l/min
Rastermaß
39.5 mm
Betriebsdruck
-0.95 bar - 12 bar