Flachzylinder DZH-25-500-PPV-A

151132

GTIN 4052568116798

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Funktionsweise
doppeltwirkend
Kolben-Ø
25 mm - äquivalenter Durchmesser
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
295 N
Hub
500 mm
Dämpfung
pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar