Kompaktzylinder AEVU-40- -A-P-A
156265
Downloads
Links
Lädt...
Funktionsweise
drückend - einfachwirkend
Kolben-Ø
40 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
704 N
Hub
1 mm - 25 mm
Dämpfung
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig