Bitte beachten: Es ist ein neueres Produkt verfügbar

Hier sind mehr Produkte von derselben Kategorie: Pneumatische Zylinder

Bitte kontaktieren Sie Festo für eine Alternative

Kompaktzylinder AEVUZ-20-20-P-A

157219

GTIN 4052568124328

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Funktionsweise
einfachwirkend - ziehend
Kolben-Ø
20 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
123 N
Hub
20 mm
Dämpfung
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig