Kompaktzylinder AEVUZ-80-10-P-A
157244
GTIN 4052568124564
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Funktionsweise
einfachwirkend - ziehend
Kolben-Ø
80 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
2733 N
Hub
10 mm
Dämpfung
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig