Normzylinder DSBF-C-80- -PPVA-N3-R
1778184
Downloads
Links
Lädt...
Funktionsweise
doppeltwirkend
Kolben-Ø
80 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
3016 N
Hub
1 mm - 2800 mm
Dämpfung
pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar
1778184