Normzylinder DSBF-C-50-25-PPSA-N3-R
1780283
GTIN 4052568247607
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Funktionsweise
doppeltwirkend
Kolben-Ø
50 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
1178 N
Hub
25 mm
Dämpfung
selbsteinstellende pneumatische Endlagendämpfung