Normzylinder DSNU-12-100-P-A
19194
GTIN 4052568003098
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Funktionsweise
doppeltwirkend
Kolben-Ø
12 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
67.9 N
Hub
100 mm
Dämpfung
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig