Drosselventil GRO-QS-6
193973
GTIN 4052568015206
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
Drossel-Funktion
Normalnenndurchfluss in Drosselrichtung
245 l/min
Pneumatischer Anschluss 1
QS-6
Betriebsdruck
0 bar - 10 bar
Einstellelement
Rändelschraube