Normzylinder DSBC-63-150-PPVA-N3

2125494

GTIN 4052568251994

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Funktionsweise
doppeltwirkend
Kolben-Ø
63 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
1870 N
Hub
150 mm
Dämpfung
pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar