Prüfungsmaterial
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
Presse
Zurück
Karriere
Stellenangebote und Bewerbung
Festo als Arbeitgeber
Studierende und Berufseinstieg
Ausbildung und Duales Studium
Stipendium für Master-Studentinnen
Mehr Frauenpower bei Festo
Future Leadership Programm
Anmeldung
Warenkorb
Deutschland
DE
Fügen Sie einen zweiten Bestellcode hinzu
DFPI
Home
Produkte
Antriebe & Aktuatoren
Pneumatische Antriebe für Prozessventile
Linearantriebe für Prozessventile
DFPI
DFPI-100- -ND2P-C1V-NB3P-A
+2
Linearantrieb
DFPI-100- -ND2P-C1V-NB3P-A
2184841
Downloads
DFPI_DE.PDF
Links
Ersatzteilkatalog
Lädt...
Kolben-Ø
100 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
4712 N
Hub
40 mm - 990 mm
Positionserkennung
mit Wegmesssystem integriert