Schwenkantrieb DRVS-32-90-P-EX4
2536496
GTIN 4052568265243
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Baugröße
32
Theoretisches Drehmoment bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
10 Nm
Schwenkwinkel
0 deg - 90 deg
Pneumatischer Anschluss
G1/8
Zulässiges Massenträgheitsmoment
0.02 kgm²