Magnetspule MSFG-24/42-50/60-OD
34411
GTIN 4052568007911
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Elektrischer Anschluss
3-polig - Steckerfahnen mit Anschlussbild nach Festo Standard für MSSD-F
Befestigungsart
mit Rändelmutter
Spulenkennwerte
42 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 9,0 VA, Halteleistung 7,0 VA
Schutzart
IP65