Schrägsitzventil VZXF-L-M22C-M-A-G2-430-H3ALV-80-V

3540796

GTIN 4052568271237

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Leitungsanschluss
Gewindemuffe G2 nach DIN ISO 228
Durchfluss Kv
40 m³/h
Mediumsdruck
-0.9 bar - 0 bar
Nennweite
43 mm