Magnetspule MSFW-230-50/60-EX

536934

GTIN 4052568049133

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Elektrischer Anschluss
3-polig - Steckerfahnen mit Anschlussbild nach Festo Standard für MSSD-F
Befestigungsart
mit Rändelmutter
Spulenkennwerte
230 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 9,0 VA, Halteleistung 7,0 VA
Schutzart
IP65