Präzisions-Drosselventil GRPO-160-1/8-AL

542025

GTIN 4052568179861

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
Drossel-Funktion
Normalnenndurchfluss in Drosselrichtung
75.8 l/min
Pneumatischer Anschluss 1
G1/8
Betriebsdruck
0 bar - 8 bar
Einstellelement
Drehknopf mit Skala