Magnetventil VSVA-B-P53C-ZD-D1-1R5L
561376
GTIN 4052568208837
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
5/3 geschlossen
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
1300 l/min
Pneumatischer Arbeitsanschluss
Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1 - G1/4
Betätigungsart
elektrisch