Magnetventil VSVA-B-B52-D-D1-F8-1A1
8033691
GTIN 4052568654924
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Ventilfunktion
5/2 bistabil
Nenndurchfluss normalisiert nach ISO 8778
1800 l/min
Pneumatischer Anschluss 1
Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1
Elektrischer Anschluss
Form A - nach EN 175301-803
Betriebsspannung
24V DC