Zahnriemenachse ELGA-TB-KF-120-1000-0H
8041868
GTIN 4052568286682
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Baugröße
120
Max. Vorschubkraft Fx
1300 N
Wiederholgenauigkeit
±0,08 mm
Arbeitshub
1000 mm