Verbindungsleitung NEBC-M12G8-E-15-N-M12G8
8080785
GTIN 4052568456702
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart
Dose
Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik
M12x1 A-codiert nach EN 61076-2-101
Elektrischer Anschluss 2, Anschlussart
Stecker
Elektrischer Anschluss 2, Anschlusstechnik
M12x1 A-codiert nach EN 61076-2-101
Kabellänge
15 m