Mini-Schlitten DGST-25-40-Y12A
8085192
GTIN 4052568450809
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Kolben-Ø
25 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
589 N
Hub
40 mm
Dämpfung
externe hydraulische Dämpfung
Positionserkennung
für Näherungsschalter