Normzylinder DSBC-100-160-D3-PPVA-N3
8165651
GTIN 4052568598037
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Funktionsweise
doppeltwirkend
Kolben-Ø
100 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
4712 N
Hub
160 mm
Dämpfung
pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar