Zahnriemenachse ELGD-TB-KF-80-600-0H-PU2

8192357

GTIN 4052568645038

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Baugröße
80
Max. Vorschubkraft Fx
800 N
Wiederholgenauigkeit
±0,04 mm