Magnetventil VSVA-B-T32U-AH-D1-F8

8198561

GTIN 4052568656102

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
2x3/2 offen monostabil
Nenndurchfluss normalisiert nach ISO 8778
1300 l/min
Pneumatischer Anschluss 1
Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1