Elektrozylinder EPRF-BS-55-200-10P-F-M1
8211889
GTIN 4052568785437
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Baugröße
55
Hub
200 mm
Max. Antriebsdrehzahl
3000 1/min
Max. Antriebsmoment
5.21 Nm
Max. Vorschubkraft Fx
3000 N