Linearantriebe mit Wegmesssystem

Linearantriebe mit Wegmesssystem kommen mit Soft Stop, bei pneumatischem Positionieren oder bei Messaufgaben zum Einsatz. Kolbenstangelose Antriebe mit Wegmesssystem: Der DGCI bietet ein sehr breites Angebot mit Durchmessern von 18 mm bis 63 mm und Hublängen von 100 mm bis 2.000 mm. Ausgestattet mit einer hochwertigen Kugelumlaufführung, kann oft auf eine zusätzliche Führung verzichtet werden. Verfügt über ein absolut messendes, digitales Wegmesssystem, optional mit Bremse, zusätzlichen Laufwagen und Schmieradapter.
Der DDLI verfügt ebenfalls über Durchmesser von 18 mm bis 63 mm und Hublängen von 100 mm bis 2.000 mm, ist aber ohne Führung – zum Anbau an die kundeneigene Kugelumlaufführung. Optional erhältlich mit Mitnehmer DARD zum spielfreien Ankoppeln der Last; darüber hinaus mit berührungslos absolut messendem Wegmesssystem. DNCI/DDPC – sie bieten Durchmesser von 32 mm bis 100 mm und Hublängen von 100 mm bis 750 mm für Soft Stop und pneumatisches Positionieren. Als Messzylinder verfügbar bis Hub 2.000 mm.
Sie haben ein berührungslos messendes inkrementales Wegmesssystem, bieten verschiedene Kolbenstangenvarianten, einen normbasierten Zylinder nach ISO 15552 und sind optional mit Führung und Klemmeinheit erhältlich.