Der Schwenkantrieb DSMI mit integriertem Wegmesssystem ist baugleich mit dem pneumatischen Schwenkantrieb DSM, jedoch mit einem absolut messenden Wegmesssystem auf Basis Potenziometer ausgestattet.
Schwenkbereich: 0 … 270°
Baugröße: 25, 40, 63
Max. Drehmoment: 5 … 40 Nm
Der Schwenkantrieb DSMI kommt mit Soft Stop und pneumatischem Positionieren für Massenträgheitsmomente von 15 … 6.000 kg/cm2 zum Einsatz.
Die Vorteile sind:
Fertige Antriebseinheit, kompakt, sofort einsatzfähig hohe Winkelbeschleunigung mit einstellbaren Festanschlägen für schnelle und genaue Positionierung bis ±0,2° (nur mit Achscontroller CPX-CMAX)