Wegmesssysteme

Wegmesssysteme werden zur Messung einer Distanz zu einem Messobjekt eingesetzt. Sie bestehen aus Sensoren und basieren auf unterschiedlichen Wirkprinzipien. Darüber hinaus gibt es verschiedene Arten von Wegmesssystemen.

Arten von Wegmesssystemen

In der Pneumatik wird zwischen linearen und rotativen Wegmesssystemen unterschieden. Lineare Wegmesssysteme dienen der Erfassung von Positionen und der Messung von Abständen. Die Messung funktioniert entweder berührungslos oder durch einen berührungsbehafteten Sensor. Rotative Wegmesssysteme hingegen sind in der Regel Drehgeber, Encoder oder Potentiometer. Hier wird zwischen dem absoluten und dem inkrementalen Messsystem unterschieden. Bei absoluten Messsystemen kann der Anwender den Positionswert unmittelbar nach dem Einschalten der Anwendung ablesen. Bei inkrementalen Messsystemen hingegen muss nach dem Einschalten zunächst ein Referenzpunkt angefahren werden, um die Null-Position zu erhalten. Die Position wird dann durch ein zyklisches Signal erfasst.

Wirkprinzipien der Wegmesssysteme

Wegmesssysteme unterliegen verschiedenen Wirkprinzipien. Induktive Systeme funktionieren völlig berührungslos und besitzen einen Messbereich bis zu ca. 50mm. Das Ausgangssignal ist nicht binär, sondern wird als analoger Wert ausgegeben. Beim Wirkprinzip der Magnetostriktion erfolgt die Messung ebenfalls berührungslos. Magnetostriktive Systeme arbeiten zudem verschleißfrei und absolut. In der Industrie besitzen sie ein breites Anwendungsspektrum, da sie einen Messbereich bis ca. 8000mm abdecken.

Zu den berührungsbehafteten Systemen gehören Linearpotentiometer. Diese arbeiten als Spannungsteiler mit einer leitenden Widerstandsstrecke, über die ein Schleifer fährt und so die Position erfasst. Ebenfalls berührungsbehaftet ist die magnetisch kodierte Wegmessung, die bis ca. 50 Meter eingesetzt werden kann.

Darüber hinaus gibt es optoelektronische Wegmesssysteme und optische Abstandssensoren. Sie erfassen die Distanz zu einem Objekt mittels eines Lichtstrahls, welcher durch eine Leucht- oder Laserdiode erzeugt wird und gehören damit ebenfalls du den berührungslosen Messgeräten.

Wegmesssysteme von Festo

Festo Wegmesssysteme sind analog und digital erhältlich, eignen sich zum Messen und Positionieren und sind in der Pneumatik vielseitig einsetzbar. Das Wegmesssystem MME-MTS-TLF basiert auf dem magnetostriktiven Messprinzip, arbeitet völlig berührungslos und punktet durch seine hohe Verfahrgeschwindigkeit. Bei dem Wegmesssystem MLO-POT-LWG handelt es sich um ein Schubstangenpotentiometer mit hoher Lebensdauer, das absolutmessend ist und sich durch eine hohe Auflösung auszeichnet. Unser Wegmesssystem MLO-POT-TLF ist ein Leitplastikpotentiometer, das eine hohe Verfahrgeschwindigkeit bei einer hohen Lebensdauer garantiert.