Druckregler von Festo

Druckregler kommen in pneumatischen Anwendungen zum Einsatz, um das Druckniveau einer Maschine einzustellen und konstant zu halten. Für viele Anwendungen ist der Druck von Kompressoren, die Druckluft im Bereich von 10…16 bar liefern, zu hoch, sodass dieser mithilfe von Druckreglern reduziert werden muss. Zu hoher Druck führt zu höherem Verschleiß der Anwendung bzw. unnötig hohen Energiekosten, zu niedriger Druck erzielt nicht die gewünschte Leistung in Form von Geschwindigkeit oder Kraft. Die Folge sind Qualitätsschwankungen sowie fehlerhafte Ergebnisse.

Funktionsweise von Druckreglern

Eintretende Druckluft strömt vom Eingang des Druckreglers mit dem Primär-, auch genannt Eingangsdruck zum Ventilsitz. Der Druckregler regelt die Druckluft beim Durchströmen des Ventils auf den gewünschten Sekundär-, auch genannt Ausgangsdruck. Dieser wird durch die Betätigung des Drehknopfes entsprechend den individuellen Anforderungen geregelt. Durch Betätigung des Drehknopfes wird zudem eine Feder bewegt, die Kraft auf die Oberseite der Regelmembrane ausübt, die sich wiederum nach oben oder unten schiebt. Der Ventilstößel wird betätigt und die Ventilbohrung öffnet sich. Wenn der Sekundärdruck sinkt, ist die Federkraft auf die Membrane größer als der dagegenwirkende Ausgangsdruck. Der Ventilstößel wird dadurch weiter nach unten gedrückt, was die Ventilöffnung vergrößert und dazu führt, dass der Sekundärdruck wieder steigt.

Druckregler der Baureihe MS-B

In unserer neuen MS-B Baureihe finden Sie das Druckregelventil MS-LR-B der 2. Generation, welche unsere preisattraktive, technisch fokussierte Polymer Reihe darstellt. Es weist ein Rastermaß von 25, 40 oder 62 mm auf und ist durch moderne Polymerwerkstoffe leicht in der Handhabung. Der Luftdruck wird durch einen Drehknopf geregelt und arretiert, während die integrierte Primär- und Sekundärentlüftung mit Rückstromverhalten ein stabiles Regelverhalten unterstützen. Das Druckregelventil MS-LR-B ist mit Manometer oder G1/8 Adapter („A8“) erhältlich.

Baureihe MS-Basic

Pressure regulators of the D series

The D series includes the pressure regulator LR-DB with the following pressure range: 7 bar output pressure and 10 bar input pressure. Another characteristic is the high flow rate performance with good pressure stability. It is available in one size with a flow rate of up to approx. 1,300 l/min.