elneos® six

Die neue Generation der Laborgerätesysteme!

In der Elektroindustriebranche setzt die neue Geräteserie elneos six Zeichen für die Zukunft. Mit vielen neu entwickelten Baugruppen und innovativen Funktionen ist das Gerät in Bereichen wie agiles Bedienkonzept, umfassende Integrationsfähigkeit, Sicherheit und technischer Leistungsfähigkeit unschlagbar.

Elneos six Einbauvarianten

Ein wandelbares System – die 8 Gerätegruppen und Einbauvarianten

Mit diesen neuen Funktionen und Gerätegruppen setzt elneos six neue Maßstäbe in der Elektrogerätewelt

  • Präzisionsregelnetzgeräte linear bis 660 Watt
  • Leistungsarbiträrgeneratoren linear bis 660 Watt
  • Hochstrimnetzgeräte vus 3.000 Watt zbd vus tz 125 A
  • Digitalmultimeter bis 125 A
  • Leistungsmesser 1- und 3-phasig
  • Funktionsgeneratoren bis 40 MHz
  • Schnelle Signalabiträrgeneratoren
  • AC-Quellen (elektronisch) 1-phasig bis 400 Hz
  • AC Quellen (elektromechanisch) 1- und 3-phasig
Universalgerät

elneos®six wird zu elneos®Universalmessgerät

Speziell für Labore und Lernumgebungen wurde elneos six noch erweitert. Ergänzt um das Anschlusselement mit Labor- und BNC Buchsen wird aus elneos six das elneos Universalmessgerät.

Damit kann dieses intelligente System optimal für eine zukunftsgerichtete technische Aus- und Weiterbildung in der Elektrotechnik und Mechatronik eingesetzt werden.

elneos®Line

elneos® learn cubix

Learn Cubix

Der Learn cubix ist die perfekte Ergänzung für jedes Labor.

Unauffällig wartet er auf seinen Einsatz, jederzeit mobil dank der robusten Räder, am Einsatzort positioniert öffnet er seine Türen und aus dem platzsparenden Würfel entfalten sich 4 Laborarbeitsplätze die mit allen Festo Didactic Trainingssystemen aus unterschiedlichen Technologien genutzt werden können.

Mehr erfahren

elneos®Line Cockpittisch

elneos®Line Cockpittisch

Innovativ durch Funktionalität und Design. Mit elneos®Line holen Sie sich hohe Flexibilität, Modularität, Funktionalität und Sicherheit in Ihre Lernumgebung.

Mehr erfahren in unserer Möbelbroschüre

Rendering Elektrotechnik

elneos®Universalmessgerät im Elektrotechnik Labor

Und so sieht elneos six im Einsatz mit unserem Trainingspaket 1011 „Grundlagen Elektrotechnik“ aus

Mehr erfahren

Fördermittel für Labormöbel mit elneos®six beantragen!

Kennen Sie schon die Förderung Digitalisierung in überbetrieblichen Berufsbildungsstätten (ÜBS) und Kompetenzzentren (Sonderprogramm ÜBS- Digitalisierung Phase II) vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BIBB)?

Labore mit elnos six können über dieses Programm, siehe Ausstattungsliste Teil B/ lfd. Nr. 43, 55, 56, 98 gefördert werden.

Erfahren Sie mehr