Projektideen und Anforderungen des Kunden

Der Pneumatikversuchsstand der Festo Didactic war seit 20 Jahren am aktuellen Standort der SBBS installiert. Um eine zeitgemäßere Unterrichtsgestaltung zu ermöglichen, war es erforderlich, die veralteten Lernsysteme zu ersetzen.

Festo Didactic wurde als erster Ansprechpartner gewählt, aufgrund der bereits sehr guten Erfahrungen mit der bisherigen Technologie und der begrenzten Verfügbarkeit von Weiterbildungen für diese spezielle Technik in Thüringen. Ab 2019 begannen die Planungen zur Modernisierung des Pneumatiklabors an den SBBS Eichsfeld.

Das Hauptziel der Modernisierung war es, die Lehrmittelausstattung auf den neuesten Stand der Technik zu bringen, dies betrifft insbesondere Zerspanungsmechaniker, Industriemechaniker, Maschinen- und Anlagenführer sowie Schüler im Bereich der Steuerungstechnik.

Das didaktische Konzept – die Umsetzung

Das neue Kabinett bringt zahlreiche Vorteile für den Unterricht mit sich. Durch die Verlagerung des Kompressors in den Nachbarraum herrscht nun eine ruhigere Lernumgebung. Die Verdoppelung der Arbeitsplätze ermöglicht individuelle Schulungen für die Schülerinnen und Schüler, was auch die Leistungsbewertung deutlich vereinfacht. Dank der Aktualisierung der Technik gelingt der Transfer in die Praxis besser. Jeder Arbeitsplatz ist nun mit einer SPS ausgestattet. Im Gegensatz zu vorher, wo nur eine SPS für Demonstrationszwecke zur Verfügung stand. Ein zusätzliches Erweiterungspaket mit moderner Messtechnik erleichtert die Vermittlung von Theorie und Praxis.

Das neue Labor stärkt den Bildungsstandort Leinefelde in Nordthüringen und unterstützt uns mit seiner modernen, hochwertigen und zukunftssicheren Technologie.

Durch eine Weiterbildung von Festo Didactic haben die Kolleginnen und Kollegen nun die Möglichkeit das volle Potenzial des Labors auszuschöpfen. Da die Weiterbildung über das Thillm (Thüringer Schulportal) ausgeschrieben wurde, können auch Kolleginnen und Kollegen anderer Schulen sich mit der neuen Technologie vertraut machen.

Ausstattungshighlights:

Pneumatiklabor für bis zu 20 Schülerinnen und Schüler

Kundennutzen:

  • Zunehmende Arbeitsmarktfähigkeit von Absolventen
  • Laborplanung auf höchstem Niveau
  • Simulation von Prozessabläufen
  • Modernste Bildungsausrüstung und Spitzentechnologien

Impressionen

Kundenzitat

“Mit dem neuen Labor verbinden wir eine Stärkung des Bildungsstandortes Leinefelde in Nordthüringen. Die moderne, hochwertige und zukunftssichere Technik unterstützt uns dabei und eine von Festo Didactic angebotene Weiterbildung wird unsere Kollegen befähigen, die vielfältigen Möglichkeiten des Labors optimal auszuschöpfen.“