Zahnen Technik GmbH

InnovationLab

Außenaufnahme Zahnen

Projektideen und Anforderungen des Kunden

Der Grundgedanke des InnovationLab der Zahnen Technik GmbH war es, dem Kunden den bestmöglichen Nutzen zu bieten, indem die MitarbeiterInnen interdisziplinär geschult werden. Heißt, dass zum Beispiel ein Auszubildender in technischen/handwerklichen Berufen auch Einblicke in die verfahrenstechnische Planung, Laborarbeit, Digitalisierung sowie die Standardisierung von welt?weiten wasserspezifischen Kundenanforderungen erhält. Dazu war es erforderlich, einen Ort zu schaffen, an dem die 5 Kompetenzbereiche des Unternehmens,

  • Elektrotechnik
  • Maschinentechnik
  • Verfahrenstechnik oder Prozess- und Umwelttechnik
  • Standardisierung
  • und Digitalisierung,

integrative ausgebildet werden können.

Das didaktische Konzept – die Umsetzung

Im Frühjahr 2020 begannen die Festo Didactic und die Zahnen Technik GmbH mit der Planung einer neuen Schulungs- und Entwicklungseinrichtung am zweiten Standort in Üttfeld. Auf einer Hallenfläche von ca. 600 m² sollte das sogenannte InnovationLab entstehen. Nach den ersten Gesprächen wurden dann auch die ersten Konzeptentwürfe konzipiert.

Anschließend wurde gemeinsam bis Mitte 2020 ein didaktisch integratives Bildungskonzept im Detail entwickelt.

Im Jahr 2021 konnte das erarbeitete Konzept schließlich umgesetzt und die Halle fertiggestellt werden. Die Möbel und Lehrmittel wurden im April geliefert und montiert. Im Juli fanden die Schulungen statt.

Das InnovationLab wurde somit im Sommer 2021 final in Betrieb genommen.

Das Projekt wurde finanziell unterstützt durch die Europäische Union und das Land, vertreten durch die ELER-Verwaltungsbehörde „Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau Rheinland-Pfalz“ im Rahmen des LEADER-Ansatzes.

Zeitstrahl

Das InnovationLab umfasst zwei Kernbereiche, nämlich die Forschung und Entwicklung sowie die Aus- und Weiterbildung.

Es konzentriert sich auf die 5 Kompetenzbereiche der Zahnen Technik GmbH: Elektrotechnik, Maschinentechnik, Verfahrenstechnik oder Prozess- und Umwelttechnik, Standardisierung und Digitalisierung. So erhalten die MitarbeiterInnen einen umfassenden Überblick über die Tätigkeiten des Unternehmens und dessen Hauptziele. Im Bereich der Elektrotechnik gibt es zum Beispiel verschiedene Stationen, an denen sowohl die Mess- und Automatisierungstechnik als auch das praktische Handwerk erlernt werden kann. Weiterhin wurde ein voll ausgestattetes Labor für Wasseranalysen errichtet.

Die hierbei beabsichtigte Verbindung der einzelnen Kompetenzbereiche wurde u.a. durch das EDS® Watermanagement Lernsystem als Modellkläranlage geschaffen. Hierbei können die verschiedenen handwerklichen Tätigkeiten für alle Ausbildungsberufe, Duale Studiengänge, Praktikanten und neue MitarbeiterInnen geübt werden.

Zudem gibt es einen Schulungsraum für alle Arten von theoretischen Schulungen, welche die Zahnen Technik GmbH anbietet. Um die Kreativität der Auszubildenden, Lernenden und MitarbeiterInnen zu fördern, wurde eine Kreativecke eingerichtet.

Insgesamt wurde darauf geachtet, dass die Ausstattung modern und auf dem neuesten Stand der Technik ist.

Kundennutzen:

  • Bildungslösungen – ausgerichtet auf industrielle Anforderungen
  • Zunehmende Arbeitsmarktfähigkeit von Absolventen
  • Modernste Bildungsausrüstung und Spitzentechnologie
  • Laborplanung auf höchstem Niveau

Kundenzitat

„Es war uns wichtig, das InnovationLab so zu gestalten, dass es modern und absolut digitalisiert ist und den neuesten Standards entspricht. Es soll aber auch den Flair haben, um sich wohlfühlen zu können, denn hierdurch können wir die Kreativität der Leute fördern. Mit dem integrativen Bildungsansatz bezwecken wir, dass jeder Auszubildende in unserem Unternehmen und jeder neu beginnende Mitarbeiter den Unternehmenszweck und das Unternehmensziel versteht. Hierdurch bekommt der Mitarbeiter eine Sinnorientierung für seine Arbeit, die ihn motiviert.“