Dispensieren

Für viele Anwendungen, wie z. B. das Dispensieren von Pufferlösungen oder Medien für Zellkulturen, kann ein Bulk-Dispenser eine gute Option sein. Eine Methode zur Herstellung von Tröpfchen in Mikrolitergröße ist die Verwendung schnell schaltender Magnetventile. Damit die Flüssigkeit abgegeben werden kann, können diese Ventile über eine Flüssigkeitsleitung gespeist werden, z. B. aus einem unter Druck stehenden Reservoir. Eine schematische Darstellung dieses einfachen Systems ist unten zu sehen:

Automation

Right now, the majority of automated liquid handling systems work with volumes in the microlitre to millilitre range. A current trend that can be observed is the increasing miniaturisation of assays; this enables laboratories to reduce reagent and sample costs while increasing throughput. An intelligent combination of pipetting and bulk dispensing can help optimise the automation of liquid handling processes.