Balancer-Bausatz YHBP
Mit servopneumatischen Balancern bewegen Sie große Massen spielend leicht mit nur zwei Fingern. Das Herzstück: die kraftvolle und sichere Antriebslösung YHBP von Festo – mit extrem schneller automatischer Gewichtserkennung und Safety bis Performance Level d.
- Sehr geringe Bedienkräfte von nur 10 N
- Für Anwendungen, bei denen schwere Lasten in definierten, wiederholten Abläufen bewegt werden sollen
- Extrem schnelle automatische Gewichtserkennung für hohe Variantenvielfalt in Produktionsprozessen
- Mit Sicherheitsfunktionen
- Lieferung der Einzelkomponenten erfolgt montiert in Schaltschrank, auf Montageplatte oder unverbaut