Verbindungsleitung NEBS
- Für Anschluss mit rechteckige Bauform L1, Rastermaß 5,8 mm
- Für Gewinde M12x1 A-codiert nach EN 61076-2-101
- Für Gewinde M16x0,75
- Verbindungsleitung für Drucksensor SPAN
- Schutzart IP40, IP65, IP67, IP69K, in montiertem Zustand
- Kabellänge 0,5 ... 10 m
- Mit PVC- oder PUR-Kabel
- Umgebungstemperatur -40 ... +70 °C