Durchflusssensor SFAH

Der hochflexible SFAH überwacht den Durchfluss von Druckluft und nicht korrosiven Gasen. Durch seine kompakte Bauform (20 x 58 mm), die vielfachen Montagemöglichkeiten und die platzsparenden ausrichtbaren QS-Winkelanschlüsse eignet er sich für viele Branchen.
  • Prozess-, Druckluftverbrauchs-, Formiergas-, pneumatische Objektüberwachung, Teilehandling von Kleinstteilen, Dichtheitsprüfung
  • Kompakte Bauform 20x58 mm
  • Übersichtliches 2-Zeilen-Display
  • Befestigung: Hutschienenmontage, Wand- oder Flächenmontage, Fronttafelmontage
  • Serielle Kommunikation über IO-Link 1.1 integriert
  • Nachhaltig im Betrieb durch Monitoring der Prozessfluide