Mediengetrenntes Magnetventil VYKA

Mit einer Breite von nur 7 mm (NW 1,2 mm) kontrolliert VYKA sehr kleine, auch aggressive Flüssigkeitsmengen (µl, ml) hochpräzise. Die Haltestromabsenkung der ansteckbaren Elektronik VAVE verhindert die Erwärmung empfindlicher Medien.
  • Höchste Leistungsdichte und Präzision auf engstem Raum (1,2 mm Nennweite bei nur 7 mm Baubreite)
  • Hohe Wiederholgenauigkeit und Präzision bei Dosiervorgängen auch für kleinste Volumen
  • Sehr gute Spülbarkeit und minimierter Medienverbrauch durch optimierten Fluidraum und kleines internes Volumen
  • FDA-gelistete Materialien (PEEK, EPDM, FKM, FFKM) auch für aggressive Medien geeignet
  • Auch für Gas-Anwendungen ideal durch geringste Leckage Werte
  • Wahlweise mit aufschiebbarer Elektrik-Anschlussplatte VAVE-K1 mit Haltestromabsenkung als Zubehör zur Minimierung des Wärmeeintrags
  • Entwickelt nach ISO 13485
  • Nachhaltig im Betrieb durch effiziente Ansteuerung