Funktioniert immer: Auf den Zylinderschalter SMT-10M in Kombination mit Antrieben von Festo ist rundum Verlass – sie sind perfekt aufeinander abgestimmt und einfach und sicher zu installieren. Schleppkette und Roboter als Standard sorgen für beste Leitungsqualität, die signifikant höhere Anlagenverfügbarkeit und mehr Flexibilität garantiert.
Sicherheit pur
Die robuste Mittenbefestigung garantiert die sichere Verschraubung der Schalter in der Nut. Vibration, Schock oder Zugkräfte am Kabel führen weder zum Lösen des Schalters noch zu Schaltunsicherheiten.
Alle Schalter sind grundsätzlich mit der Leitungsqualität Schleppkette und Roboter ausgerüstet. Das ermöglicht maximale Zuverlässigkeit und Prozesssicherheit.
Die Montage erfolgt von oben über die Mittenbefestigung mit Standard-Innensechskant (1,5 mm). Durch sichere Verschraubung in der Nut ist ein fester Halt auch bei Vibrationen und Zugbelastung gewährleistet.
Systematisch wirtschaftlicher
Voll kompatibel zu allen Antrieben von Festo mit C-Nut. Maximale Anwendungsvielfalt dank freier Konfiguration von Leitungslänge und Anschlusstechnik.
Robust
Die robuste Kabelverankerung unterstützt Zugkräfte bis 40 N.
Betriebsspannungsbereich
5 ... 30 V DC ermöglichen das direkte Einbinden des Ausgangssignals in TTL-Schaltungen.
Kabelqualität
Schleppkette + Roboter als Standardkonfiguration: Höchste Kabelqualität ohne gesonderte Bestellung über den Baukasten und damit ohne zusätzliche Kosten.