Einschaltventil MS12-EE

Alle Funktionen der Druckluftaufbereitung: Druckregel-, Einschalt-, Filterregel- und Druckaufbauventile mit Sicherheitsfunktion, Filter, Druck- und Durchflusssensoren, Trockner, Wasserabscheider, Sensoren, Öler und Verteiler. Für jede Aufgabe die passende Lösung. In den Größen 4, 6, 9 und 12.
  • Elektrisches 3/2-Wege-Ventil zum Be- und Entlüften von pneumatischen Anlagen
  • Am Anschluss 3 kann ein Schalldämpfer angebracht bzw. die Abluft gefasst werden
  • Versorgungsspannung 24 V DC, 110, 230 V AC
  • Optional mit Manometer und Drucksensor
  • Mit Magnetspule, ohne Steckdose
  • Normalnenndurchfluss <=22.000 l/min bei Rastermaß 124 mm